DB4E-25X-350V250

Cikkszám
4592914
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Légköri kibocsátással
Nyomásbeállítás [bar] 250
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád DB4E-25X
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 4 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 30
Nyomás beállítási tartomány [bar] 20 - 350
Névl. méret 4
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB4E-25X Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

DB4E-25X Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)