SBS.330-6x50-U-10S0CC4N315

Cikkszám
4584608
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
M20003778 315
Egység, max. megengedett nyomás bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 70
Max. megengedett közeghőm. [°C] 80
Min. megengedett közeghőm. [°C] -10

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Bladder accumulator station SBS.330
Termékbrosúra HU

(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Termékbrosúra EN

(0.54 MB)