CTU-1050-M-U-Z

Cikkszám
4566654
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU méret 0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Tápfeszültség M = 230 V AC, 50/60 Hz

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Termékbrosúra HU

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Termékbrosúra EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(6.75 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(8.23 MB)

BUW3229578-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(7.33 MB)

BUW3606806-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(2.95 MB)

BUW3631694-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(6.32 MB)

BUW4093420-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(6.34 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.51 MB)

1200097215 00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(2.76 MB)

BUW10000215981-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.87 MB)