N2S-F-320-480/60/3-6X-4-4-USA

Cikkszám
4556723
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
M20003778 350
M20003853 480
Nitrogéntöltő egység, típus N2S-F
Tartályméret [l] 40
Térfogatáram 1 8
Egység, max. megengedett nyomás bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Max. megengedett közeghőm. [°C] 70
Min. megengedett közeghőm. [°C] 10