ZW-SDR10-D01-AAB-V

Cikkszám
4550479
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
Pozíció szelep Mérő kimenet az A és B portban
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 120
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 120
Termékcsalád ZW-SDR10
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 120
Funkció Orsószelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 10
Objektum megjelölése ZW-SDR10-D01-AAB-V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4550479
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra HU

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)