DB4E-06X-100F88 TT

Cikkszám
4525136
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
Kiegészítő funkció Alacsony hőmérsékletű kialakítás TT
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 88
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád DB4E
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 4 - 630
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 30
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 100
Névl. méret 4
Pmax [bar] 630
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)