4WE 6 C A08-24DO/V

Cikkszám
4509178
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell 8 watt
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WE 6 C 08
Tekercs kivitele 50-2345
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 60
Termékcsalád 4WE 6 C 08
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 320
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 60
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 60
Névl. méret 6
Objektum megjelölése 4WE 6 C A08-24DO/V
Pmax [bar] 320
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4509178
Cikkszám, tekercs 4250889
Kivitel Elosztóra szerelt
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
Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékbrosúra HU

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékbrosúra EN

(1.59 MB)