>FSA-381-1.0/-/12-SO7/SO78 2xIB->4750089

Cikkszám
4506627
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
További információ
Névleges nyomás [MPa] 0.1
Névleges nyomás [bar] 1
Felületvédelem Rozsdamentes acél (csavar + anya)
Szerelőhorony Tartalmazza (rögzítőanya)
Rögzítőcsavar, FSA M12
Kontraszttartomány Semleges
Anyag, keret, FSA Rozsdamentes acél
Anyag, csatlakozó, FSA PA
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) Nélkül
Cső anyaga Üveg
Csőgeometria Kerek
Tömítés/O-gyűrű 0
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa NBR
Névl. méret FSA/FSK 381
Modell, FSA / FSK FSA
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány BV (Bureau Veritas)

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating instruction FSA-RV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Termékbrosúra HU

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Termékbrosúra EN

(0 MB)