CSM1220-4-1-N/AB/N60/AB60-Z

Cikkszám
4503014
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektromos kimenet Analóg kimenet (4-20mA)
Kiegészítő részletek Standard
Tápfeszültség, motor-szivattyú szerelvény 400/690-50-3 400/690-60-3
Hidraulikus változat 80 bar bem.nyom.leeresztő vez. nélkül
Ház CS CS1000, kijelzővel
ISO kód formátum ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Folyadék Szabványos ásványolajokhoz

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra HU

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Termékbrosúra EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra HU

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Termékbrosúra HU

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Termékbrosúra EN

(1.7 MB)