Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
M20003778 | 250 |
---|---|
Tartályméret [l] | 9 |
Térfogatáram 1 | 5 |
Egység, max. megengedett nyomás | bar |
M20003772 | 19 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Max. megengedett közeghőm. [°C] | 70 |
Min. megengedett közeghőm. [°C] | 10 |