VEU-F-60/20-M-A-G-N-Z-C/-FA1-S

Cikkszám
4478269
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
Kiegészítő részletek Be/ki kikapcsolással, Hűtővíz áramláskorlátozó
Szennyeződésjelző 2 bar elektromos
Feszültség 400 V-50 Hz-3 fázis
Szivattyú Fogaskerekes szivattyú
Hűtő/hőcserélő Lemezes hőcserélő
Változat Mobil
Méret Ház 60 l/áramlási sebesség 20 l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Termékbrosúra HU

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Termékbrosúra EN

(13.47 MB)