DMM10121-11-C-V-250C

Cikkszám
4462497
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Légköri kibocsátással
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomáscsökk. szelep
Beállítás típusa Szerszám, plombálható
Üreg 10121
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád DMM10121
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 10 - 320
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Nyomás beállítási tartomány [bar] 20 - 250
Névl. méret 10
Pmax [bar] 450
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)