Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Üreg | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax szelepek [l/min] | 7 900 |
Termékcsalád | L-CEE 63 KEGEL B |
Névl. méret | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Tömítés anyaga | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | B |
M20003660 | 0 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Kivitel | Patronos szelepek (logika) |
M20003676 | 40 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Termékbrosúra
HU
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Termékbrosúra
EN
(1.74 MB)