L-CEE 16 H 6 E-07/N

Cikkszám
4456522
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
Üreg ISO7368 BA-06-2-A
Qmax szelepek [l/min] 600
Termékcsalád L-CEE 16 KEGEL E
Névl. méret 16
Pmax [bar] 420
Tömítés anyaga NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Kivitel Patronos szelepek (logika)
M20003676 7

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Termékbrosúra HU

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Termékbrosúra EN

(1.74 MB)