Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
M20003775 | 100 |
---|---|
M20003778 | 225 |
M20003853 | 12 |
Tartályméret [l] | 230 |
Térfogatáram 1 | 140 |
Egység, max. megengedett nyomás | bar |
M20003772 | 10 |
M20003852 | DC |
M20003782 | 0 |
M20003783 | 40 |
Max. megengedett közeghőm. [°C] | 80 |
Min. megengedett közeghőm. [°C] | 5 |