FAM-10/15-P-1-B-05-R-H-C1-AC3-2

Cikkszám
4453954
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek S=Speciális
Méréstechnika AC=AS-sel és CS-sel
Szűrési minősítés Z=szűrőelem nélkül
Szűrő anyaga Z= nélkül
Feszültség B=415 V-50 Hz-3 fázis
Változat 4=mobil fűtőberendezéssel
Működési közeg P=Foszforsav-észter
Méret és névleges áramlási sebesség 10/15=15 l/perc

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BUW4166128-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(4.14 MB)

BUW4170097-00001
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(3.48 MB)

BUW4592901-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(3.48 MB)