HRZ 1 A 8-8 PP GRUEN ST M BL

Cikkszám
445002
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
Műszaki adatok
További információ
DIN 3015 1 méret
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar 5 Nm
Sorozat DIN3015 Kétcsöves bilincs
Anyag, szorítóelemek Polipropilén
Belső felület, szorítóelemek Bordázott belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szerelvény A