ZW-RV06-01-AB 0,5-N

Cikkszám
4448563
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
Funkció Visszacsapó szelep
Pozíció szelep Mérő kimenet az A és B portban
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 50
Termékcsalád ZW-RV06
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 50
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Szendvicslemezek
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
Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra HU

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra EN

(4.68 MB)