Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés, Kábel- + tömlőrögzítés |
---|---|
Old model code | HRRLE 3 S1TM 20-20 PP 115/1 ST |
Anyag, szorítóelemek | Polipropilén |
Cső külø - D 1 - szériaelem | 20 |
Menny., csőrögzítők | 2 x csőrögzítő |
Tervezés, szériaelem | Nagy teherbírású elaszt. betéttel |
Tervezés, alkatrész, szériaelem | Szerelvény A1TM |
Méret, szériaelemek | 3 méret |