-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_444771-HRRL-2L-A-3X10-PP-852-ST-M6-BL-EN.jpg)
444771 HRRL 2L A 3X10 PP 852 ST M6 BL EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_444771-HRRL-2L-A-3X10-PP-852-ST-M6-BL-EN.jpg)
444771 HRRL 2L A 3X10 PP 852 ST M6 BL EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)