WBF-100W-CL-FA

Cikkszám
4442732
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
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Szennyeződésjelző DZ=csak csővezeték, nincs VM
Csatlakozás mérete 50
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 0
Szűrő anyaga XX=nincs szűrőelem

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(5.91 MB)