HRBGS 0B A 14 TPE ST M BL

Cikkszám
441422
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
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés, Kábel- + tömlőrögzítés
Cső külø -D1-Buegu bilincs [mm] 14
Cső külø -D2-Buegu bilincs [mm] 0
Méret, Buegu bilincs 0B méret
Tervezés, alkatrész, Buegu bilincs Szerelvény A

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HYDAC Clamps
Termékbrosúra HU

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Termékbrosúra EN

(0.53 MB)