-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 1 méret |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
Old model code | HRS 1 I1 12 PA ST M BL |
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] | 12 |
Sorozat DIN3015 | Nagy teherbírású |
Anyag, szorítóelemek | Poliamid |
Belső felület, szorítóelemek | Bordázott belső felület |
Tervezés, DIN 3015 alkatrész | Szerelvény B1 |