Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 6 méret |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
Old model code | HRS 6 I 101,6 PP ST M BL |
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] | 101.6 |
Sorozat DIN3015 | Nagy teherbírású |
Anyag, szorítóelemek | Polipropilén |
Belső felület, szorítóelemek | Bordázott belső felület |
Tervezés, DIN 3015 alkatrész | Szerelvény B |