P4WE 10 E30 A01-24PG/N

Cikkszám
4365947
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 90
Funkció Arányos irányított szelep
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 75-3164
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 90
Termékcsalád P4WE 10 E
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Funkció Orsószelep
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 4362402
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Termékbrosúra HU

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Termékbrosúra EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)