Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kézi felülírás CX | Kézi felülírás nélkül |
---|---|
Kapcsolóállás-felügyelet CX | Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül |
Szerelőkonzol CX | Szerelőkonzollal |
Modellkód CX | CX EX 2/2 |
Szelepülés tömítése | FPM |
Tömítés, dinamikus | PTFE |
Tömítés, statikus | FPM |
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep | Készülék aljzattal EN 175301-803 (WS) |
Energiafogyasztás [W] | 23 |
A fő mágnesszelep feszültsége [V] | 24 V DC |
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] | 2.5 |
Ház anyaga CX | Sárgaréz |
Csatlakozás mérete CX | G 1/2 |
Névleges méret DN CX | 10 |
Névleges nyomás – CX | 0–20 bar |
Kapcsolási funkció CX | NO |
CX sorozat | 2/2 utas |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | ATEX |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Termékbrosúra
HU
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Termékbrosúra
EN
(0.62 MB)