Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kiegészítő részletek | Standard |
Tápfeszültség | 120 V-60 Hz-1 fázis |
Típus | Premium |
Méret | 10 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

BUW4256594-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(10.86 MB)

BUW4391552-00001
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(6.74 MB)

BUW4391553-00001
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(7.02 MB)