ZW-DB10-D01-AB-140V-V

Cikkszám
4359325
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Pozíció szelep Nyomás A és B
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád ZW-DB10
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 140
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Szendvicslemezek
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
Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)