HREL 6 C 26,9 PP ST M BL

Cikkszám
435812
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
DIN 3015 6 méret
Alkalmazás, bilincs Kábel- + tömlőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar Nincsenek részletek
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 26.9
Sorozat DIN3015 Kis teherbírású elaszt. betéttel
Anyag, szorítóelemek Polipropilén
Belső felület, szorítóelemek Sima belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szerelvény C