P4WE 6 E26 A01-24PN/N

Cikkszám
4354697
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 40
Funkció Arányos irányított szelep
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 50-2345
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád P4WE 6 E
Csatlakozó típusa Német dugaszoló csatlakozó
Funkció Orsószelep
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 4356851
Kivitel Elosztóra szerelt
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
Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Termékbrosúra HU

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Termékbrosúra EN

(1.37 MB)