ZW-SDR16-70-ZAB-N

Cikkszám
4338468
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
Pozíció szelep Mérő bemenet az A és B portban
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-07-07-0-05
Qmax szelepek [l/min] 300
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 300
Termékcsalád ZW-SDR16
Repesztőnyomás [bar] 0,4
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 300
Funkció Orsószelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 16
Objektum megjelölése ZW-SDR16-70-ZAB-N
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4338468
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra HU

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)