ZW-RV16-70-P-2-N

Cikkszám
4338442
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
Funkció Visszacsapó szelep
Pozíció szelep Visszatérő P
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-07-07-0-05
Qmax szelepek [l/min] 300
Termékcsalád ZW-RV16
Repesztőnyomás [bar] 2
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 300
Névl. méret 16
Objektum megjelölése ZW-RV16-70-P-2-N
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4338442
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra HU

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)