4WEW 10 H A01-24DG/N

Cikkszám
4338162
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Lágy eltolás
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WEW 10 H
Tekercs kivitele 75-3164
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 160
Termékcsalád 4WEW 10 H
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 160
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 160
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 4251230
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Termékbrosúra HU

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Termékbrosúra EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)