ZW-SDR25-70-ZA-N

Cikkszám
4338067
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
Pozíció szelep Mérő bemenet az A portban
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-08-08-0-05
Qmax szelepek [l/min] 500
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 500
Termékcsalád ZW-SDR25
Repesztőnyomás [bar] 0,49
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 500
Funkció Orsószelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 25
Objektum megjelölése ZW-SDR25-70-ZA-N
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4338067
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Termékbrosúra HU

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Termékbrosúra EN

(1.34 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)