ZW-DM25-70-PB-250V-N

Cikkszám
4338054
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomáscsökk. szelep
Pozíció szelep Nyomás B
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-08-08-0-05
Qmax szelepek [l/min] 500
Termékcsalád ZW-DM25
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 15 - 250
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 500
Nyomás beállítási tartomány [bar] 70 - 250
Névl. méret 25
Objektum megjelölése ZW-DM25-70-PB-250V-N
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4338054
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Termékbrosúra HU

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Termékbrosúra EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)