Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen sz. előkész. átm. hajtáshoz |
---|---|
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nélkül |
Tömítések | NBR |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø32 mm |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø125 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 63 |
Beállítási tartomány | 15-50 |
Méret | PVV102-2 |