ZW-RP25-70-AAB-2-N

Cikkszám
4322914
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
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 9.5
Pozíció szelep Mérő kimenet az A és B portban
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-08-08-0-05
Qmax szelepek [l/min] 500
Termékcsalád ZW-RP25
Repesztőnyomás [bar] 2
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 500
Névl. méret 25
Objektum megjelölése ZW-RP25-70-AAB-2-N
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4322914
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Termékbrosúra HU

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Termékbrosúra EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)