WK08L-55-C-N-0

Cikkszám
4318890
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Kisnyomás
Kézi felülírás Nem
Funkció 3/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK08L-55
Tekercs kivitele 32-1329
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 8
Termékcsalád WK08L-55
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 50
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 8
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 8
Névl. méret 8
Pmax [bar] 50
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)