4WE 10 D A01-24DG/V

Cikkszám
4290241
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WE 10 D
Tekercs kivitele 75-3164
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 160
Termékcsalád 4WE 10 D
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 160
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 160
Névl. méret 10
Objektum megjelölése 4WE 10 D A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4290241
Cikkszám, tekercs 4251230
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Termékbrosúra HU

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Termékbrosúra EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Termékbrosúra HU

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Termékbrosúra EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.68 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)