WBF-201B-CL-FZ

Cikkszám
4282690
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Szennyeződésjelző Z=nincs (SF)
Csatlakozás mérete 50
Csatlakozás típusa DIN karima
Szűrési minősítés 0
Szűrő anyaga XX=nincs szűrőelem

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(5.91 MB)