Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 3 méret |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] | 25.4 |
Sorozat DIN3015 | Kis teherbírású |
Anyag, szorítóelemek | Alumínium |
Belső felület, szorítóelemek | Bordázott belső felület |
Tervezés, DIN 3015 alkatrész | Szerelvény D |