HRL 1 D 6,4 PA ST M BL

Cikkszám
427223
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
DIN 3015 1 méret
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar Nincsenek részletek
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 6.4
Sorozat DIN3015 Kis teherbírású
Anyag, szorítóelemek Poliamid
Belső felület, szorítóelemek Bordázott belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szerelvény D