PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Cikkszám
4267163
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
Átmenő hajtás Egyetlen szivattyú
Portok SAE, metrikus menet
Pozíció, portok 1 Radiális
Vezérlő Elektr. távoli beáll. nyomásszab.
Tömítések Viton
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø32 mm
Szerelőkarima ISO szerelőkarima Ø125 4-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 56
Beállítási tartomány Nélkül
Méret PPV100S