DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min

Cikkszám
4261974
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
Kiegészítő funkció Tehermentesítő csatlakozással
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 15
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg FC10-S3
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád DB10SE
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 14 - 19
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 15
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4261974
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)