PVV103-1-20FHRMPCS004-2500 *

Cikkszám
4260471
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
Átmenő hajtás Egyetlen szivattyú
Pozíció, portok 1 Radiális
Vezérlő 2 fokozatú nyom. beáll. állítható
Tömítések NBR
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø25 mm
Szerelőkarima ISO szerelőkarima Ø100 4-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 20
Beállítási tartomány 20–250
Méret PVV103-1