Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen sz. előkész. átm. hajtáshoz |
---|---|
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nélkül |
Tömítések | NBR |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø25 mm |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø100 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 25 |
Beállítási tartomány | 30-100 |
Méret | PVV102-1 |