DRM10121-12-C-N-110C

Cikkszám
4255564
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Légköri kibocsátás nélkül
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Szerszám, plombálható
Üreg 10121
Qmax szelepek [l/min] 22
Termékcsalád DRM10121
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 10 - 450
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 22
Nyomás beállítási tartomány [bar] 20 - 110
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DRM10121-12-C-N-110C
Pmax [bar] 450
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4255564
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Termékbrosúra HU

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Termékbrosúra EN

(1.47 MB)