PVV103-1-32FHRMPCS002-2500 *

Cikkszám
4254829
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
Átmenő hajtás Egyetlen szivattyú
Pozíció, portok 1 Radiális
Vezérlő Nyomáscsökk. szelep távvezérléssel
Tömítések NBR
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø25 mm
Szerelőkarima ISO szerelőkarima Ø100 4-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 32
Beállítási tartomány 20–250
Méret PVV103-1