4WE 6 H A01-110AG/V

Cikkszám
4249143
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WE 6 H
Tekercs kivitele 50-2345
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 80
Termékcsalád 4WE 6 H
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 110 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 80
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 80
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs 4244174
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékbrosúra HU

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékbrosúra EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)