FAM-5-X-2-A-05-R-Z-S-A-2

Cikkszám
4247995
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Méret 5
Kiegészítő részletek Z=nincs
Méréstechnika A=AquaSensor
Vezérlési koncepció S=Standard
Vákuumszivattyú típusa R=Forgólapátos vákuumszivattyú
Szűrő mérete 05
Feszültség A=400 V-50 Hz-3 fázis
Fűtő Z=fűtőberendezés nélkül
Változat 2=mobil
Működési közeg X=HFD folyadékok

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média